Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176188","name":"Brake resistor 600W/91R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Brake resistor 600W/91R/T/U
Ürün numarası: 8176188
suitable for the PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 91 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Çevre
RoHS uygunluğu | evet |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kodu | 4046548059229 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
Cilt | 0 |