Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177048","name":"PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/45/00
Ürün numarası: 8177048
Mo = 39,4Nm Io = 32,8A
UN = 400V nN = 4500min-1
Jmot = 34,0 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake;
forced air-cooled
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
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kodu | 4046548083033 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27022602 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000034 |
ETIM Referans Özelliği | EC001851 |
Cilt | 0 |