Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"9A000003","name":"PRMS spring 25","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PRMS spring 25
Ürün numarası: 9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 60 mm |
Genislik boyutu | 31.1 mm |
Net agirlik | 61 g |
Brüt ağırlık | 62 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN kodu | 4046548087659 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27389102 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC003015 |
Cilt | 0 |