Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750107","name":"PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Ürün numarası: 750107
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik:
17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrolbileşenleri ile
bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 4 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,genişlik: 17,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrolbileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu .
Genel veri
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2 W |
Girişler
Giriş sayısı | 1 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 170 g |
Brüt ağırlık | 180 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548025644 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.360 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne
bağlamak için konektör, PU = 10 parça.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.