Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Ürün numarası: 838000
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 0,40 - 400 Hz, ölçüm, 1 V AC/DC, genişlik = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 2 VA |
Besleme gerilimi 2 (V) | 120 V |
U2 besleme voltajı tipi | AC |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC |
Röle kontak malzemesi | AgCdO |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 150 g |
Brüt ağırlık | 158 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548007374 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
Cilt | 0.284 |