Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"490193","name":"P3WP3P C/5A/400VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
P3WP3P C/5A/400VAC
Ürün numarası: 490193
Gerçek güç dönüştürücü, nominal ve emilmiş gerçek
güç için ölçüm ekipmanı, en fazla 3 motor/jeneratör, ölçüm gerilimi 400V AC, genişlik
90 mm, UB = 24 V DC.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2.5 W |
Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
U meas. range analogue input | 400 V |
I meas. range analogue input | 0 - 6 A |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
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
Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 22 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 90 mm |
Genislik boyutu | 94 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 415 g |
Brüt ağırlık | 470 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548064292 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371806 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001443 |
Cilt | 1.296 |
Opsiyonel aksesuarlar
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Geçmeli yaylı terminal seti, PU = 4 parça, 2 parça dişi konektör
4 pimli, 2 parça dişi konektör 8 pimli.