Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"2A000013","name":"PNOZ yio1 2DI 2SO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ yio1 2DI 2SO
Ürün numarası: 2A000013
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişleme modülü,
yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı,
1 giriş fonksiyonu, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli
yarı iletken çıkışı bulunur, ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişleme modülü, yarı iletken çıkışları besleme voltajı için bağlantı, 1 giriş fonksiyonu, 2 çıkış fonksiyonu, her birinde 1 emniyetli yarı iletken çıkışı bulunur, anlık ve geri bildirim döngüsü için 1giriş, 2 sinyal çıkışı, başlatma tipi ve test darbesi tespiti ayarı için 1 döner siviç, LED gösterge
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
U2'in amacı | SC çıkışları beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) | 12 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | |
U2 potansiyel yalıtım | Hayır |
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Ana modül ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 2 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Yarı iletken çıktılar
S/C O potansiyel yalıtımı | Hayır |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-5-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Zamanlar
Eşzamanlılık giriş devresi | ∞ |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
DIN rayı boyutları | |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 17.5 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 90 g |
Brüt ağırlık | 97 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548090963 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 1.019 |
Opsiyonel aksesuarlar
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2,
X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1,
X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.