Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750126","name":"PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
Ürün numarası: 750126
GTIN: 4046548045895
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında
kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, buton başına 1 N/O, çıkışlar:3 N/O, 1 N/C,
1 SC, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı terminaller,
çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile
eşzamanlılık izleme, E-STOP; emniyet kapıları.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, buton başına 1 N/O, çıkışlar:3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, çift elle kontrol rölesi, çift el butonu ile eşzamanlılık izleme, E-STOP; emniyet kapıları.
Genel veri
| Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 3.5 W |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
| İki elli cihaz tipi standardı | |
| İki elli cihaz tipi | III A |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 1 |
| EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G.U. (aynı polarite) |
| Röle kontak malzemesi | AgCuNi |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 98 mm |
| Genislik boyutu | 22.5 mm |
| Derinlik boyutu | 120 mm |
| Net agirlik | 185 g |
| Brüt ağırlık | 195 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371821 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548045895 |
| Cilt | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.