text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
8 Ürün bulundu
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1 parça P4.

istek üzerine
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.

istek üzerine
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
Vidalı tip yedek takılabilir terminal seti, PU = 2 parça P5.

istek üzerine
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1parça P4.

istek üzerine
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 2 parça P5.

istek üzerine
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P1 ve 1 parça P2.

istek üzerine
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
DIN EN 50022'e uygun olarak geçmeli ray montajı için montaj tabanı,geçmeli montaj rayı mevcut olmadığında P-75, N-35 ve S-68 cihaz serimiz için adaptör olarak uygundur.

istek üzerine
COVER P-93
774090
GTIN: 4046548012088
PKB kompakt fren ve P-93 muhafaza için koruyucu kapak, yetkisiz müdahaleye karşı koruma için uygun, 45 mm genişlik, içerik: Paketleme ünitesi başına 20 koruyucu kapak.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin