Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Ürün numarası: 827110
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan
1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını izleme,
ölçüm voltajı besleme voltajı olarak kullanılır, 2 yardımcı kontak(C/O)... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Voltaj izleme rölesi, eşik değeri elemanı olarak kullanılan 1 fazlı beslemeleri izlemek için, cihaz ve kontrol elemanını izleme, ölçüm voltajı besleme voltajı olarak kullanılır, 2 yardımcı kontak(C/O), genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V AC, 24 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 42 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 30 VA |
Çevresel veri
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Net agirlik | 120 g |
Brüt ağırlık | 130 g |
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
EAN kodu | 4046548007701 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
Cilt | 0.255 |