text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

FB/F11/10 SEC.

Ürün numarası: 326301
Zamanlayıcı için uzaktan kontrolör, 22,5 mm için panele monte gövde, mutlak ölçek, maks. 10 sn/10 kOhm, zaman ayarı döner düğme ile yapılır, koruma tipi IP66.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Condensation permitted? Not permitted  
Net agirlik 20  g
Brüt ağırlık 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kodu 4046548017762  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27379106  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC002586  
Cilt 0.344