Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"5S000002","name":"PES operator board pmi en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167153","0010400216715380SY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PES operator board pmi en
Ürün numarası: 5S000002
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali Çalışmave
İzleme, PMIvisu ve PITmod ile, İngilizce dili etiketli operatörterminali,
İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgele... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, operatör terminali Çalışmave İzleme, PMIvisu ve PITmod ile, İngilizce dili etiketli operatörterminali, İngilizce ve Almanca olarak birlikte verilen belgeler.
Genel veri
Approval | CE |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 266 mm |
Genislik boyutu | 297 mm |
Derinlik boyutu | 160 mm |
Net agirlik | 3000 g |
Brüt ağırlık | 4100 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN kodu | 4046548094190 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242291 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 9.297 |
Opsiyonel aksesuarlar
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, mavi.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, kırmızı.
Şunlar için uygundur
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, kırmızı.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, yalıtımlı emniyet konektörleriyle, uzunluk 1 m,
bağlantı 4 mm, siyah.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Eğitim Sistemi, modüler eğitim sistemi, son derece esnek
bağlantı kablosu, uzunluk 1 m, bağlantı 4 mm, mavi.