Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Ürün numarası: 620020
PITsign muting lambası, EN 61496'ya uygun, akkor lamba ve duvara
montaj dahil, izleme için sürekli ışık seçeneği ile, UB = 24 V DC/7
W/500 mA, izleme fonksiyonu için 2 yarı iletken çıkış, koruma tipi
... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITsign muting lambası, EN 61496'ya uygun, akkor lamba ve duvara montaj dahil, izleme için sürekli ışık seçeneği ile, UB = 24 V DC/7 W/500 mA, izleme fonksiyonu için 2 yarı iletken çıkış, koruma tipi gövde: IP65, çap: 100 mm, yükseklik: 138,5 mm, Muting çalışması için sinyal lambası.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Kendi kendini izleyen | ja |
Lamba | Glühbirne |
Lamba tipi | BA15d, 24 V DC, 7W |
Elek. kullanım ömrü sin. lam. | 1.000 Stunden |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 7 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
0
50 |
Standarda göre EMC ... | EN 61000-6-2 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Kablo girişi | ISO 20 mm |
Montaj konumu | dik |
Kapak gövde malzemesi | PC |
Alt kısım gövde malzemesi | ABS |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 138.5 |
Çap | 100 |
Net agirlik | 218 |
Brüt ağırlık | 351 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN kodu | 4046548002607 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27143209 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000035 |
ETIM Referans Özelliği | EC001332 |
Cilt | 2.657 |
Alternatif
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED muting lambası, LED ve duvara montaj dahil, UB =24 V DC
/4 W/< 200 mA, koruma tipi gövde: IP65, çap: 90 mm, yükseklik: 125
mm, muting modu için sinyal lambası.