text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
60 Ürün bulundu
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader ana ünite. RFID kimlik doğrulama sistemi İçeriği: Ana ünite, konnektör[402307]. Gerekli aksesuarlar: PITreader anahtar adaptörü.

istek üzerine
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader yatay anahtar adaptörü + 1x somun. PITreader temel ünite için gerekli aksesuarlar [402255].

istek üzerine
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Pakette kimlik doğrulama ve fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçim sistemi. İçerik: PITreader temelünite [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader anahtar adaptörü h [402308], konektör seti [402306]. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.

istek üzerine
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Gerekli aksesuarlar: PITreader temel ünite [402255], PITreader anahtar adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar:Konektör seti [402306], PIT oe 4S [402311].

istek üzerine
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
PIT m4SEU çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme cihazıkonektör seti [402250]. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 4 pimlin, 1 x 5 pimli, 1 x8 pimli ve 1 x 12 pimli dişi konektör şeridi bulunur, düz kablo çıkışı.

istek üzerine
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modu 1 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Üretimi devam etmiyor

Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik

istek üzerine
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Üretimi devam etmiyor

Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM2 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 12 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.

istek üzerine
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITm3p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektör seti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 8 pimli ve 1 x 10 pimli dişikonektör şeridi bulunur.

istek üzerine
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
GTIN: 4046548077810
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 5 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.Takım tezgahları için rakamlı ve piktogramlı butonlar. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
PIT m3.2p screw terminal set
402305
GTIN: 4046548077919
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.

istek üzerine
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
GTIN: 4046548077834
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 13 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı 90° açılı.

istek üzerine
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
GTIN: 4046548078411
Kontrol istasyonunu kurmak ve temassız anahtar ve anahtar seçimi ile 3 çalışma modunun emniyetli kurulumu için PITmode elektronik seçici siviçi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM2 ve özel OM5 modu. LED'ler üzerinden kimlik doğrulama ekranı, transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü.Takım tezgahları için rakamlı ve piktogramlı butonlar. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin