text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PITreader

Ürün numarası: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreader ana ünite. RFID kimlik doğrulama sistemi İçeriği: Ana ünite, konnektör[402307]. Gerekli aksesuarlar: PITreader anahtar adaptörü.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Sensor principle Transponder  
 
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
U1 için güç beslemesi tipi SELV/PELV  
Güç tüketimi DC 4  
Cihaz devre kesicisi U1 4 A, Otom. 24 VDC, Kar.B/C  
Galvan. yalıtım girişi Hayır  
Yariiletken cikislarin sayisi 1  
S/C çıkışlarının galv. yal. Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Ethernet IP adr. fabrika ayarı 192.168.0.12  
Konektör tipi ETHERNET int. RJ45  
Ethernet iletim hızı 10/100 Mbit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -30  
55  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 301489-1 V2.1.1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Bağlantı terminali Yay yüklü term takılabilir  
Terminal yapısı takılabilir  
Yükseklik boyutu 54  
Genislik boyutu 72  
Derinlik boyutu 45  
Net agirlik 47  
Brüt ağırlık 105  
Transponder enerji beslemesi Pasif (aküsüz)  
Çalışma frekansı 13,24 - 13,88 MHz  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1%  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27280401  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088908  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode emniyetli değerlendirme ünitesi. Çalışma modu seçimi için emniyetli değerlendirme ünitesi. 4 çalışma modu, OM1 ila OM4 veözel OM5 modu. Transponder anahtarı Key ID numarasını aktarmak için Key ID arayüzü. Gerekli aksesuarlar: PITreader temel ünite [402255], PITreader anahtar adaptörü. İsteğe bağlı aksesuarlar:Konektör seti [402306], PIT oe 4S [402311].

Mecburi operasyon aksesuarları

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1x PITreader yatay anahtar adaptörü + 1x somun. PITreader temel ünite için gerekli aksesuarlar [402255].

Devreye alım aksesuarları

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montaj anahtarı, PIT es buton için.