Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402269","name":"PITreader key ye 5 service","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PITreader key ye 5 service
Ürün numarası: 402269
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Sensor principle | Transponder |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-30
70 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Koruma tip, muhafaza |
|
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Yükseklik boyutu | 15.1 |
Genislik boyutu | 42 |
Derinlik boyutu | 8 |
Net agirlik | 8 |
Brüt ağırlık | 10 |
Transponder
Transponder enerji beslemesi | passiv (batterielos) |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548095906 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27280402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002996 |
Cilt | 0 |