text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT m3.2p terminal set spring load

Ürün numarası: 402302
PITm3.2p elektronik çalışma modu seçici siviçi için PITmode konektörseti. Yay kuvveti ile çalışan sürümde 1 x 5 pimli ve 1 x 12 pimli dişikonektör şeridi bulunur. Kablo çıkışı düz.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
 
Olarak çevre ısısı 0 - 55  °C
Net agirlik 15  g
Brüt ağırlık 17  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 39111609  
EAN kodu 4046548069143  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27379213  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
Cilt 0