text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT gb LLLL

Ürün numarası: G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (buton ünitesi), 4 aydınlatmalı butonlu muhafaza (her 1 NO için), 12‑pimli M12 erkek konektör, renkli kapak seti dahil

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
Kendi kendini izleyen hayır  
Lamba LED  
Lamba rengi beyaz  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 12  W
Min. kontak akımı 1  mA
Yaylı buton sayısı 4  
Yaylı buton N/O sayısı 4  
Stand. göre anhtrlma öz. but. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi buton Ag  
Olarak çevre ısısı -20  °C
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
UL gövde tipi tip 1  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı tipi M12, 12-pin male  
Gövde malzemesi Zn  
Yükseklik boyutu 293  mm
Genislik boyutu 40  mm
Derinlik boyutu 40  mm
Net agirlik 800  g
Brüt ağırlık 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371216  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548097771  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler (yedek parça)
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox kör tapalar, IP65, (yedek parça), montaj deliği: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
Halka somun için PITgatebox sabitleme anahtarı
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi, 10'lu paket

Mecburi operasyon aksesuarları

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m