Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"G1000029","name":"PIT gb CSSE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT gb CSSE
Ürün numarası: G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (buton ünitesi), E-STOP bulunan muhafaza (2 NC), 2aydınlatmalı
buton (her 2 NO için), 1 kör tapa, 12 pimli M12 erkek konektör,
renkli kapak seti
dahil
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UL/cUL UKCA EAC (Eurasian) |
| Kendi kendini izleyen | hayır |
| Lamba | LED |
| Lamba rengi | beyaz |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 12 W |
| Min. kontak akımı | 1 mA |
Acil durdurma
| E-STOP N/C sayısı | 2 |
| Acil durdurma serb bırakma tür | Çevirerek serbest bırakma |
| Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi E- STOP | Au |
Butona basınız
| Yaylı buton sayısı | 2 |
| Yaylı buton N/O sayısı | 4 |
| Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
| Kontak malzemesi buton | Ag |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -20 °C |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
| UL gövde tipi | tip 1 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Bağlantı tipi | M12, 12-pin male |
| Gövde malzemesi | Zn |
| Yükseklik boyutu | 293 mm |
| Genislik boyutu | 40 mm |
| Derinlik boyutu | 40 mm |
| Net agirlik | 800 g |
| Brüt ağırlık | 1200 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371216 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097894 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
Opsiyonel aksesuarlar
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC
kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi,
10'lu paket