Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"G1000020","name":"PIT gb RLLE y up ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT gb RLLE y up ETH
Ürün numarası: G1000020
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1
NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, üst
bağlantı, M12, 12 pinli erkek konnektör ve M12, 4 ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, üst bağlantı, M12, 12 pinli erkek konnektör ve M12, 4 pinli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak
Genel veri
Approval |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC (Eurasian) |
Kendi kendini izleyen | nein |
Lamba | LED |
Lamba rengi | weiß |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
U1 için güç beslemesi tipi | SELV/PELV |
Güç tüketimi DC | 2.88 |
Min. kontak akımı | 1 |
Acil durdurma
E-STOP N/C sayısı | 2 |
E-STOP sinyal kontağı sayısı | 1 |
Acil durdurma serb bırakma tür | Drehentriegelung |
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | Ag |
Butona basınız
Yaylı buton sayısı | 2 |
Yaylı buton N/O sayısı | 2 |
Stand. göre anhtrlma öz. but. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi buton | Ag |
PITreader
Sensor principle PITreader | Transponder |
Transponder enerji beslemesi | passiv (batterielos) |
PITreader çalışma frekansı | 13,24 - 13,88 MHz |
S/C çıkışlarının galv. yal. | nein |
S/C çıkışı kısa devre koruması | ja |
1'deki girişte sinyal seviyesi | 15 - 30 V DC |
Galvan. yalıtım girişi | nein |
Ethernet arayüzü
Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.12 |
Konektör tipi ETHERNET int. | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet iletim hızı | 10/100 Mbit/s |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-20
55 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | Tip 1 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı tipi | M12, 12pol. male |
Gövde malzemesi | Zn |
Bağlantı terminali | M12 |
Yükseklik boyutu | 320 |
Genislik boyutu | 40 |
Derinlik boyutu | 40 |
Net agirlik | 920 |
Brüt ağırlık | 1320 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548096910 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC000225 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC
kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi,
10'lu paket
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi,
10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi,
10'lu paket
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli),
kablo çapı: 6,3-6,7 mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı,
kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm
Mecburi operasyon aksesuarları
PITreader key ye 1
402261
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modu 1 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PITreader key ye g
402260
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PITreader key ye 5 service
402269
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PITreader key ye 5
402265
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PITreader key ye 4
402264
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PITreader key ye 3
402263
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PITreader key ye 2
402262
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı,
çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m