text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT gb RLLE y down ETH

Ürün numarası: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, alt bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

PITreader Anahtarı (buton ünitesi) ile PITgatebox, E-STOP (2NC/1 NO) bulunan muhafaza, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO) ve PITreaderAnahtarı, alt bağlantı, M12, 12 pimli erkek konektör ve M12, 4 pimli dişi konektör, Ethernet arayüzü, IP65, GN, BU, RD, YE ve şeffaf olmak üzere 5 renkli kapak

Approval CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Kendi kendini izleyen hayır  
Lamba LED  
Lamba rengi beyaz  
 
Besleme gerilimi (V) 24  V
U1 besleme voltajı tipi DC  
U1 için güç beslemesi tipi SELV/PELV  
Güç tüketimi DC 3.5  W
Min. kontak akımı 1  mA
E-STOP N/C sayısı 2  
E-STOP sinyal kontağı sayısı 1  
Acil durdurma serb bırakma tür Çevirerek serbest bırakma  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP Au  
Yaylı buton sayısı 2  
Yaylı buton N/O sayısı 2  
Stand. göre anhtrlma öz. but. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi buton Ag  
Sensor principle PITreader Transponder  
Transponder enerji beslemesi Pasif (aküsüz)  
PITreader çalışma frekansı 13,24 - 13,88 MHz  
S/C çıkışlarının galv. yal. Hayır  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
1'deki girişte sinyal seviyesi 15 - 30 VDC  
Galvan. yalıtım girişi Hayır  
Ethernet IP adr. fabrika ayarı 192.168.0.12  
Konektör tipi ETHERNET int. M12x1, 4 pimli, D kodlu  
Ethernet iletim hızı 10/100 Mbit/s  
Ethernet arayüz adedi 1  
Olarak çevre ısısı -20  °C
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 301489-1 V2.1.1  
Standarda göre titreşim ... EN 60947-5-2  
Standart1'e göre sürekli darbe 30g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
UL gövde tipi tip 1  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı tipi M12, 12-pin male  
Gövde malzemesi Zn  
Bağlantı terminali M12  
Yükseklik boyutu 320  mm
Genislik boyutu 40  mm
Derinlik boyutu 40  mm
Net agirlik 920  g
Brüt ağırlık 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371216  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096927  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, kimlik doğrulamalar serbestçe konfigüre edilebilir Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modu 1 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1 ve 2 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2 ve 3 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3 ve 4 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
PITreader kimlik doğrulama sistemi için transponder anahtarı, çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 (bakım) için kimlik doğrulama Renk: sarı Malzeme: Plastik
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı, RAL1003, 12 pimli, düz M12 soket, düz M12 konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Ağ kablosu, Ethernet Cat5e, PVC, siyah, 4 pimli, düz M12 konektör (IP67), D kodlu, düz RJ45 konektörde (IP20), kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34 mm², kablo uzunluğu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0,34mm², kablo uzunluğu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET bağlantı ucu, CAT5e, zırhlı, 4 pimli RJ45 M12 erkek konnektör, düz, D-kodlu, iletken kesit alanı: 4 x 0.34mm², kablo uzunluğu: 20 m

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Geçmeli konektör, 4 pimli, düz M12 konektör, D kodlu, vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm, nikel kaplamalı, kablo vidalı bağlantı PG9, dış kablo çapı 6-8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler (yedek parça)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC kilit açma simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECresetsimgesi, 10'lu paket
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi, 10'lu paket