text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
22 Ürün bulundu
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox sinyal kontaklı siyah mantar basmalı düğmesi, serbestbırakmak için çevirin, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox siyah mantar basmalı düğmesi, serbest bırakmak için çevirin, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgatebox kör tapalar, IP65, (yedek parça), montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb color covers
G1000009
GTIN: 4046548089622
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler (yedek parça)

istek üzerine
PIT gb es1
G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox E-STOP basmalı düğmesi, serbest bırakmak için çevirin (yedekparça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb es2
G1000011
GTIN: 4046548089646
PIT gb es2

Üretimi devam etmiyor

PITgatebox E-STOP basmalı düğmesi, sinyal kontaklı, serbest bırakmakiçin çevirin, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb key button
G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox şalteri 1x40°, geri çekme yayı, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb push button
G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox basmalı düğmesi, aydınlatılabilir, geri çekme yayı, (yedekparça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb key switch
G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox şalteri 2x90°, kilitlemeli, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox seçici anahtar, 2 x 60°, kilitlemeli, (yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb pushbutton red
G1000035
GTIN: 4046548098105
PITgatebox kırmızı basmalı düğmesi, çıkıntılı renkli boşluk plakası(yedek parça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb spare part key
G1000040
GTIN: 4046548098150
Yedek anahtar, PITgatebox ürün serisinden 2x90° anahtarlı siviçle/anahtarla çalışan butonlar için uygundur, paket içeriği = 2 adet

istek üzerine
PIT gb color cover bl s4
G1000019
GTIN: 4046548094633
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IEClockingsimgesi, 10'lu paket

istek üzerine
PIT gb signal indicator
G1000039
GTIN: 4046548098143
Değiştirilebilir boşluk plakalı PITgatebox sinyal göstergesi (yedekparça). Montaj deliği: 22,3 mm

istek üzerine
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC ONsimgesi, 10'lu paket

istek üzerine
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz,IEClocking simgesi, 10'lu paket

istek üzerine
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
Halka somun için PITgatebox sabitleme anahtarı

istek üzerine
PIT gb color cover bl s5
G1000017
GTIN: 4046548094527
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, mavi, IECrequestsimgesi, 10'lu paket

istek üzerine
PIT gb color cover wh s3
G1000015
GTIN: 4046548094503
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IEC kilit açma simgesi, 10'lu paket

istek üzerine
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
Işıklı basmalı düğmeler için PITgatebox renkli diskler, beyaz, IECstartsimgesi, 10'lu paket

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin