text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set9u-7

Ürün numarası: 400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOPbutonu, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 3 N/C,terminallerden (vidalı tip) oluşur.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 100  mm
Genislik boyutu 50  mm
Çap 31.6  mm
Net agirlik 72  g
Brüt ağırlık 85  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548074789  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1