text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set7u-5c

Ürün numarası: 400442
GTIN: 4046548071566
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOP butonu (hijyen alanlarıiçin), ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C, yaylı terminallerden oluşur.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 5  mA
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP69K  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 92  mm
Genislik boyutu 44  mm
Çap 37  mm
Net agirlik 56  g
Brüt ağırlık 91  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071566  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1