text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set5s-5 s

Ürün numarası: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOPbutonu küçük, E-STOP sembollü ve logolu ve koruyucu bilezikli, kontak bloğu,izlemeli, 2 N/C, terminallerden (vidalı tip) oluşur.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Kendi kendini izleyen evet  
 
Min. kontak akımı 1  mA
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yükseklik boyutu 103  mm
Genislik boyutu 72  mm
Derinlik boyutu 72  mm
Çap 67  mm
Net agirlik 177  g
Brüt ağırlık 238  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071641  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1