Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400138","name":"PIT es8s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es8s
Ürün numarası: 400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, E-STOP butonu IP65, şalter, E-STOP sembollü ve logolu,
montaj çapı: 22,3 mm.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Yükseklik boyutu | 42 mm |
| Genislik boyutu | 55 mm |
| Çap | 55 mm |
| Net agirlik | 48 g |
| Brüt ağırlık | 61 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071436 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |