text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set6u-5 cr

Ürün numarası: 400451
PITestop, ince yüzeye monte gövdesi dahil modüler olmayan E-STOP/kontakbloğu seti, ray montajı için, E-STOP butonu küçük ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C,yaylı terminallerden oluşur.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
Kendi kendini izleyen hayır  
 
Min. kontak akımı 1  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25 - 55  °C
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP65  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali Yay yüklü terminal  
Yükseklik boyutu 51  mm
Genislik boyutu 42  mm
Derinlik boyutu 108  mm
Çap 28  
Net agirlik 122  g
Brüt ağırlık 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071658  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1