text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es Set1s-5ns

Ürün numarası: 400453
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOPbutonu, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, 2 N/C'den oluşur, 5 pimli M12 bağlantılı.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
Kendi kendini izleyen ja  
 
Min. kontak akımı 1  
Anaht.özellikli E-STOP,stand. EN 60947-5-1  
Kontak malzemesi E- STOP AgNi  
Olarak çevre ısısı -25  
55  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 3  
Koruma tip, muhafaza  
Montaj konumu herhangi biri  
Bağlantı terminali M12  
Yükseklik boyutu 103  
Genislik boyutu 72  
Derinlik boyutu 85  
Çap 55  
Net agirlik 178  
Brüt ağırlık 215  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP girişi mevcut evet  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN kodu 4046548071672  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371244  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002034  
Cilt 0