Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"402345","name":"PITreader sticker ye 5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PITreader sticker ye 5
Ürün numarası: 402345
PITreader Card kimlik doğrulama sistemi için transponder etiketi,
çalışma modları 1, 2, 3, 4 ve 5 için kimlik doğrulama
Renk: sarı
Malzeme: Plastik
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Sensor principle | Transponder |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -25 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Koruma tip, muhafaza | IP68 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | beliebig |
Gövde malzemesi | PVC |
Derinlik boyutu | 0.8 |
Net agirlik | 1 |
Brüt ağırlık | 2 |
Transponder
Transponder enerji beslemesi | passiv (batterielos) |
Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548105322 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27280402 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002996 |
Cilt | 0 |