Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es holder3c
Ürün numarası: 400331
PITestop, braket, 3 kontak bloğu içeren için,
yaylı terminallerle.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 85 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 10 mm |
Genislik boyutu | 40 mm |
Derinlik boyutu | 27 mm |
Net agirlik | 4 g |
Brüt ağırlık | 6 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548071207 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |