Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400220","name":"PIT es box flex bracket","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es box flex bracket
Ürün numarası: 400220
PITestop, montaj braketi, PIT es kutu için, esnek.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Mekanik Veri
Ürün malzemesi | Galvanize çelik 1.0330 |
Yükseklik boyutu | 35 mm |
Genislik boyutu | 82.3 mm |
Derinlik boyutu | 72 mm |
Net agirlik | 240 g |
Brüt ağırlık | 270 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kodu | 4046548087406 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371292 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
Cilt | 0 |