Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
GW Connector for Modular Gateways
Ürün numarası: Z9000016
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve
genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 15 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 16 mm |
Net agirlik | 3 g |
Brüt ağırlık | 3 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548095784 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |