Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN ix2 F8 code
Ürün numarası: 535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet
sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu
maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x
57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSEN, seri bağlantı için merkezi olmayan pasif bağlantı, 8 emniyet sensörüne kadar bağlantı (seri bağlanabilir), maks. 3 PSEN ix2 F8 kodu maks. 16 aboneli, arıza teşhisi bilgilerinin iletilmesi, 96 x 93 x 57 mm (Y x G x D), bağlantı tipi yaylı terminaller, IP20.
Genel veri
| Approval |
CE
UL/cUL |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Type of rated voltage U1 | DC |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-10
55 |
| Koruma tip, montaj | |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
| Yükseklik boyutu | 57 |
| Genislik boyutu | 96 |
| Derinlik boyutu | 93 |
| Net agirlik | 210 |
| Brüt ağırlık | 220 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27440111 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084320 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |