Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000010","name":"KUNBUS-GW EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
KUNBUS-GW EtherCAT
Ürün numarası: Z9000010
EtherCAT modüler ağ geçidi, RevPi
Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı
iletişim modülü bağlanabilir, gövde boyutları (Y x G x D):
96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
EtherCAT modüler ağ geçidi, RevPi Core/RevPi Core 3 baz modül için iletişim modülü, maks. iki farklı iletişim modülü bağlanabilir, gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20, endüstriyel haberleşme modülübağlantısı: 2x RJ45, cihaz fonksiyonu: Bağımlı, maks. veri uzunluğu giriş verileri: 512Bayt, maks. veri uzunluğu çıkış verileri: 512 Bayt.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 110.4 mm |
Net agirlik | 91 g |
Brüt ağırlık | 100 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548093230 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları

GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için PiBridge atlama teli. Tüm Revolution Pi baz ve
genişleme modülleri için evrensel olarak uygun.