text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Ürün numarası: 4105416
GTIN: 4046548032635
Servo amplifikatör, 3 x 400 V AC'de teknik ayrıntılar: Sürekli çıkışakımı: 20 A, Imax (5 sn.) = 40 A, S1 çalışma sırasında güç tüketimi: 14 kVA, entegre fren direnci.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1'in amacı Şebeke beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 230 - 480  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
U2'in amacı Besleme  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Peak current for 5 s 40  A
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Voltaj  
Analog girişlerin çözünürlüğü 14  Bit
12  Bit
Sayısal girişlerin adedi 4  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Analog çıkışlar adedi 2  
Anolog çıkış tipleri Gerilim  
Çözünürlük, analog çıkışlar 10  Bit
CANopen 1  
RS 232 arayüzlerinin adedi 1  
Yükseklik boyutu 325  mm
Genislik boyutu 120  mm
Derinlik boyutu 265  mm
Net agirlik 7500  g
Brüt ağırlık 8800  g
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023101  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032635  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1