Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176535","name":"PMCprotego D.06/030/0/C/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprotego D.06/030/0/C/2/208-480VAC
Ürün numarası: 8176535
GTIN: 4046548083088
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 6 A;
Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A;
Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Additonal options:
-Fan controller, card in Slot 2
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore wil...
Daha Fazla
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Genel veri
| Approval |
UL Listed
CE UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Faz aralığı amacı | Şebeke beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 208 - 480 V |
| Fazlarla besleme voltajı | 3 x 208…3 x 480 V |
| Besleme voltajı aralığı tipi | AC |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| U2'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| Fren ile U2 toleransı | +15% |
| Frensiz U2 toleransı | +15% |
Performans bölümü
| Maks. açma frekansı o/p | 30/s |
| Cont. outp. curr. at 3x208 V | 6 A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 6 A |
| Cont. out. current at 3x400 V | 6 A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V | 6 A |
| Peak current for 2 s | 18 A |
| Peak current for 5 s | 12 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Ara devrede V aralığı | 900 V DC |
STO-ENABLE
| STO-Enable sayısı | 2 |
Cpu
| PMCexpansion firmware | 2 = EtherCAT |
Giriş Çözümleyicisi
| Çözücü konektör tipi | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
Giriş SinCos kodlayıcısı, artımlı kodlayıcı
| Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı | 15 pimli D-Sub dişi konektör |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Voltaj |
| Sinyal aralığı analog giriş | -10 - 10 V |
| Analog girişlerin çözünürlüğü | 16 Bit |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 - 6 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
| Yardımcı çıkış sayısı | 2 |
| Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
Ethernet arayüzü
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
CANopen arayüzü
| CANopen | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
İletişim arayüzleri
| RS RS232 i/f konektör tipi | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | DIN EN 60721-3-3 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 1K4 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 3K3 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Azalma ortam sıcaklığı | 40 - 55 °C |
| Güç azalması | %2,5/K |
| Depolama sıcaklığı standardı | DIN EN 60721-3-1 |
| Depolama sıcaklığı değişikliği | 20 K/h |
| İklim uygunluğu standardı | DIN EN 60721-3-3 |
| Nem oranı | %85 r. h. |
| Nem sınıfı | 1K3 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 1000 m |
| Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
| Güç azalması/100 m | %1,5/100 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61800-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60721-3-3 |
| Soğutma tipi | Dahili fan |
| Gürültü emisyonu | 58 dB (A) |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay |
| Gövde malzemesi | Galvanize çelik |
| Yükseklik boyutu | 345 mm |
| Genislik boyutu | 70 mm |
| Derinlik boyutu | 243 mm |
| Net agirlik | 4400 g |
| Brüt ağırlık | 5500 g |
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548083088 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |