Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680150","name":"PMC Expansion Card PROFINET","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC Expansion Card PROFINET
Ürün numarası: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
PROFINET arayüzü
| PROFINET ayrlanabilir il. hızı | 100 MBit/s |
| PROFINET sertifikasyonu | PNO |
| PROFINEY üretici kimliği | 092Fh |
| PROFINET i/f konektör tipi | RJ45 |
| PROFINET tipi | Uydu cihaz |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | PROFINET ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
| Ön plaka gövde malzemesi | Çelik 1.4016 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
| Yükseklik boyutu | 140.8 mm |
| Genislik boyutu | 18.4 mm |
| Derinlik boyutu | 101.8 mm |
| Net agirlik | 86 g |
| Brüt ağırlık | 213 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242007 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | eg000024 |
| ETIM Referans Özelliği | ec001423 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548076912 |
| Cilt | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85049090 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |