text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

MM A MINI-IO CAB19 1.5m

Ürün numarası: 772220
GTIN: 4046548080711
Hareket İzleme Adaptörü ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Connector type 1 10-pin RJ45 female connector  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 10 pimli RJ45 erkek konnektör  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Konnektör tipi 3 8 pimli Mini-IO erkek kon  
Konnektör tipi 3 şekli düz  
Konektör 3 gövde malzemesi PBT  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 Au  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Au  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Kablo malzemesi K2 Cu  
Kablo uzunluğu 0.2  
Kablo uzunluğu toleransı K1 + 0,055m  
Kablo uzunluğu toleransı K2 +/- 0,15 m  
Kablo kategorisi K1 Cat5  
Renkli kablo yalıtımı 1 Yeşil  
Renkli kablo yalıtımı 2 Yeşil  
Gövde rengi Siyah RAL 9005  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR  
Kablo yalıtım malzemesi 2 PUR  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Kablonun izleme kabiliyeti 2 Evet  
Bend radius (when laying) K1 10 x Ø  
Bend radius (when laying) K2 8 x Ø  
Bend radius constant motion K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  
7  
İletken kesiti 0.14  
0.14  
Diameter data line AWG K1 26  
Çapraz kesit veri kablosu K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Çapraz kesit UB kablo K1 2 x 0,25 mm²  
Ekranlama K1 evet  
Shielding K2 Yes  
Damarlar arası ayırma katm. K2 Hayır  
İletken sayısı 10  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20963  
Kablo onayları K2 UL AWM-Style 20233  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Konektör onayları 2 UL94 V-0  
Konektör onayları 3 UL94 V-0  
Gövde malzemesi TPE-SEBS UL 94 HB  
Yükseklik boyutu 24.8  
Genislik boyutu 31  
Derinlik boyutu 85.2  
Net agirlik 126  
Brüt ağırlık 141  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
Direktfe göre RoHS istisnaları 6c  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27060313  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080711  
Cilt 1.181  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1