Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"312590","name":"PSSu E PS-P 5V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu E PS-P 5V
Ürün numarası: 312590
PSSu, elektronik modül, pasif, voltaj dağıtımı, güç kaynağı, birincil 24
V DC 0,5 A, ikincil 5 V DC 2 A, sürekli çıkış 10 W, kısa devre koruması,
aşırı yük koruması, galvanik olarak izole edilmiş.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA BG cULus Listed |
Uygulama aralığı | Standart |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Giriş |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 12 W |
Çıkış voltajları toleransı | -2 %/+2 % |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Gövde malzeme kodu | PA |
Terminal yapısı | takılabilir |
Yükseklik boyutu | 76 mm |
Genislik boyutu | 12.6 mm |
Derinlik boyutu | 60.2 mm |
Net agirlik | 34 g |
Brüt ağırlık | 42 g |
Kodlama elemanı adı | B |
Kodlama elemanı rengi | Açık gri |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548054118 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242610 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001600 |
Cilt | 0.049 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, plastik sürüm, siyah, PU 10
adet, işaretleme etiketli nötr bir karton içinde paketlenmiştir.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI olmayan elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, üst başlıklı ray için uç braketi, metal sürüm, güçlü mekanik
gerilim için, PU 2 adet.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 ana modülleri için lazerle yazdırılabilir etiketlemebraketleri,
AYIRICI ile elektronik ve kompakt modüller, PU 10x adet (10x DIN A4
sayfa, her birinde 4x 27 = 108 etiket, toplam 1080 etiket), işaretlemeetiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, üst başlıklı ray için topraklama terminali, PE bağlantısı, plastik
sürüm, yeşil/sarı, PU 10 adet, işaretleme etiketli yeniden kapatılabilir
polietilen torba içinde paketlenmiş.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı,
6 bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, C rayı, 1sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, yaylı bağlantı.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 4
bağlantı seviyesi, 8 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, vidalı bağlantı.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, elektronik modüller için temel modül, çevre birimi, 1 sıralı, 6
bağlantı seviyesi, 12 terminal, yaylı bağlantı.