Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PDP67 F 8DI ION HP
Ürün numarası: 773601
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V, çıkışlarda ayr... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir 8 çıkış, test darbesi veya 24 V, çıkışlarda ayrı besleme.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 1.2 W |
U2'in amacı | Yük beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | -30 %/+25 % |
Maks. cihaz devre kesicisi | 4 A |
End. yükleri kapatma term. V | -45 V |
İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Girişler
Giriş sayısı | 8 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Yarı iletken çıktılar
S/C çıkışı fonksiyonu |
Test darbesi çıkışı
24 VDC çıkışı Standart çıkış |
DC voltage at output | 24 V DC |
S/C O potansiyel yalıtımı | Evet |
S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -30 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Briefly |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Sınıf A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart2'ye göre hız. darbesi | |
Açıklık ve kaçak mesafesi | IEC 60664-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Giriş ve int. veriyolu voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 2 | SC çıkışı ve int. Veri voltajı |
Potansiyel yalıtım tipi 2 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
Muhafaza malzemesi üst kısım | Valox 855 |
Gövde malzemesi etiket tutuc. | PC |
Bağlantı terminali | M12 |
Terminal yapısı | vida kilitli |
Yükseklik boyutu | 162 mm |
Genislik boyutu | 60 mm |
Derinlik boyutu | 30 mm |
Net agirlik | 320 g |
Brüt ağırlık | 335 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548058918 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242604 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
Cilt | 0.363 |
Opsiyonel aksesuarlar
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 konektör, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, düz M12 konektör üzerinde, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN sl adapter
380325
Kablo adaptörü, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, düz, 5 pimli, A -kodlu,
PUR, 0,1 m, 5 adet 0,25 mm², siyah, blendajlı (tel örgü), PSENslock
sensörünü (emniyet kapısı izleme)
PSS67 ve PDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN ma adapter
380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN cs adapter
380301
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 8 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², siyah, korumalı (tel örgü), PSENcode
(kodlanmış emniyet siviçi) sensörünü PSS67
ve PDP67'ye bağlamak için.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Bağlantı kablosu, PUR, siyah RAL9005, çekme zincirleri için uygun, 5pimli,
düz M12 soket, açık hat ucunda, B kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz soket, düz M12
konektörde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 5 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m