Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m B1 Basis Set 2
Ürün numarası: 772702
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,aşağıdakilerden
oluşan temel set 2: 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB Bellek 512 MBdahil), 1x
751016 PNOZ 4 Yaylı Terminal Seti, 2x 772142 PNO... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,aşağıdakilerden oluşan temel set 2: 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB Bellek 512 MBdahil), 1x 751016 PNOZ 4 Yaylı Terminal Seti, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Yaylı terminal seti 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Yaylı terminal seti 22,5 mm.
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548095838 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
Cilt | 7.917 |