Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF PDP Link
Ürün numarası: 772121
GTIN: 4046548069686
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 100 |
| Cihaz devre kesicisi U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| UINT1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Dahili voltaj kaynağı | über Basisgerät |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
Saat çıktılarını test edin
| Kısa dev.kor. UB merk.olm.mod. | ja |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Modul und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | waager. auf Hutschiene |
| DIN rayı boyutları |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Maksimum korumasız kablo uzunl | 30 |
| Maksimum korumalı kablo uzunlu | 100 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 101.4 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 120 |
| Net agirlik | 96 |
| Brüt ağırlık | 117 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1% |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069686 |
| Cilt | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Ölçüm cihazı ile, veriyolu/güç hibrit hattı, PUR, sarı RAL1003, 2x0,38 +2x0,24 +
1x0,38, tekli kabloların rengi: Kırmızı, beyaz, yeşil, kahverengi
PSS67 I/O Cable
380320
Ölçüm cihazıyla, PUR, sarı RAL1003, 5x0,25, tekli kabloların rengi:
kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Mecburi operasyon aksesuarları
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m ES ETH
772130
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
iletişim modülü, 2 Ethernet/Modbus TCP arabirimleri.