Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m B1 Burner
Ürün numarası: 772102
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, temelbirim,
genişletilebilir, iletişim bağlantısı, 2 Ethernet arabirimi, USB bellek,
özellikle brülör uygulamaları için.
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Sistem beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 18.5 W |
Saat çıktılarını test edin
Test puls çıkışlarının adedi | 4 |
Ethernet arayüzü
Ethernet IP adresi | 169.254.60.1 |
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
Ethernet iletim hızı |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 2 |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali
Kafes bağlama terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 101.4 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 120.2 mm |
Net agirlik | 209 g |
Brüt ağırlık | 219 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548096514 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242207 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
Cilt | 0.560 |
Opsiyonel aksesuarlar
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
PNOZmulti Configurator temel servis lisansı, servis sürümünü
iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım içermez! Yazılımı PilzAna Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
PNOZmulti Configurator kullanıcı servis lisansı, servis sürümünü
ek iş istasyonunda kullanmak için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
RJ45 Connector
380401
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 8 pimli, Cat6a, IDC bağlantısı, AWG
22, kablo çapı: 5,5-8,5 mm
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
PNOZmulti Configurator kullanıcı lisansı, ek iş istasyonun
kullanmak için tam sürüm, tam fonksiyonelliği
etkinleştirmek için lisans anahtarı, yalnızca temel lisansı genişletmekiçin geçerli.
Dikkat: Yazılım içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut temel servislisansının
sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmulti Configurator yükseltme servis lisansı, mevcut kullanıcı servislisansının
sürüm numarasını yükseltmek için, servis fonksiyonelliğini
etkinleştirmek için lisans anahtarı. Not: Yazılım
içermez! Yazılımı Pilz Ana Sayfasından yükleyebilirsiniz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
PNOZmulti Configurator yazılımının tam sürümünün mevcut temel
lisansının sürüm numarasını yükseltmek için lisans yükseltme,
tam işlevselliği etkinleştirmek için lisans anahtarı.
Mecburi operasyon aksesuarları
Set4 Screw Terminals
750016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için geçmeli vidaterminal
seti.
Set4 Spring Terminals
751016
PNOZ m B1, temel ünite, PNOZmulti 2 kontrolörleri için yaylı terminal
seti.