text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
3 Ürün bulundu
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

istek üzerine
PNOZ m B1 Basis Set 2
772702
GTIN: 4046548095838
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,aşağıdakilerden oluşan temel set 2: 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB Bellek 512 MBdahil), 1x 751016 PNOZ 4 Yaylı Terminal Seti, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Yaylı terminal seti 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Yaylı terminal seti 22,5 mm.

istek üzerine
PNOZ m B1 Basis Set 3
772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains: 1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB) 1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals 5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO 5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin