text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMC SI6A162Z/EC 2x 12A

Ürün numarası: 8C000035
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety mod...  Daha Fazla

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
U2 besleme voltajı tipi DC  
Sayısal girişlerin adedi 8  
Olarak çevre ısısı 0 - 45  °C
Soğutma tipi Dahili fan  
Koruma tip, muhafaza  
Yükseklik boyutu 343  mm
Genislik boyutu 65  mm
Derinlik boyutu 286  mm
Net agirlik 4870  g
Brüt ağırlık 6290  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kodu 4046548100358  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023101  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC001857  
Cilt 0  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PMC SI6A162 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A162 terminal set (Y/Z) 8C000030
Terminal set for drive controllers SI6A162Y or SI6A162Z