Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000128","name":"PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/010/1Q0/S1
Ürün numarası: 8C000128
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10m.
Teknik veri
Mekanik Veri
Connector type 1 | 9-pin M15 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | Sıkmalı konnektör |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kablo malzemesi K1 | Cu |
Yalıtım malzemesi kablosu K1 | TPE-E |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Cu kalay kaplı |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Turuncu |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Ekranlama K1 | evet |
Kablo onayları K1 | UL/CSA |
Halojen içermeyen | evet |
Oil resistance | resistant |
Alev direnci | IEC 60332-1:kendi kndin sönen |
Net agirlik | 1820 g |
Brüt ağırlık | 1820 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548101744 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27060390 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000001 |
ETIM Referans Özelliği | EC003248 |
Cilt | 0 |