Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Ürün numarası: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 405 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 35 mm |
Net agirlik | 560 g |
Brüt ağırlık | 600 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kodu | 4046548100969 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27023192 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002025 |
Cilt | 0 |