text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Ürün numarası: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

 
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Konnektör tipi 2 şekli düz  
Kablo uzunluğu 0.7  m
Renkli kablo yalıtımı 1 Gri  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 hayır  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
Net agirlik 140  g
Brüt ağırlık 140  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kodu 4046548028256  
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242009  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC002584  
Cilt 0