text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

Ürün numarası: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

Birim

Yakında gelecek

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
 
Koruma tip, muhafaza IP56  
Net agirlik 23300  g
Brüt ağırlık 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27022602  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000034  
ETIM Referans Özelliği EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1