Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"774073","name":"PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
Ürün numarası: 774073
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında
kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2N/O, 2 SC,UB = 110 V AC/ 24 V
DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminalle... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2N/O, 2 SC,UB = 110 V AC/ 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyetkapıları, basınca duyarlı matlar (kısa devre prensibi), geri bildirim döngüsü.
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 110 V |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
Güç tüketimi AC | 3.5 |
Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı |
Girişler
Giriş sayısı | 2 |
Emniyet mat direnç | 80 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%10 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
Emn. kontakları: pilot görevi | C300, R300 |
Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | unzulässig |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | |
Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V1 |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | sabit |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 45 mm |
Derinlik boyutu | 121 mm |
Net agirlik | 350 g |
Brüt ağırlık | 360 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548012187 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.551 |
Opsiyonel aksesuarlar
COVER P-93
774090
PKB kompakt fren ve P-93 muhafaza için koruyucu kapak, yetkisiz
müdahaleye karşı koruma için uygun, 45 mm genişlik, içerik: Paketleme
ünitesi başına 20 koruyucu kapak.